Опубликуйте свои продукты
DucoBox Energy Premium
DUCO

DucoBox Energy Premium

The DucoBox Energy Premium is a mechanical ventilation unit with heat recovery.

Cпецификация
  • The DucoBox Energy Premium is a mechanical ventilation unit with heat recovery. It supplies fresh air mechanically to and extracts contaminated air mechanically from the home with the help of integrated fans. During this process, the heat is recovered from the extracted air and transferred to the air supplied.
    The optional, integrated 2-zone system with demand control ensures extremely quiet, intelligent and energy-efficient operation. Control components can be paired with the DucoBox Energy Premium (= master unit). The DucoBox Energy Premium features a frost protection system (with or without heater), a bypass function and constant flow. Semiautomatic configuration ensures the device can be installed quickly
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаducobox-energy-premium
  • Тип продукцииMechanical Ventilation
  • Группа продукцииVentilation Units
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2022-03-16
  • Номер версии1
  • Высота (мм)957
  • Ширина (мм)585
  • Глубина (мм)740
Связанные
  • Основной материалСталь с порошковым покрытием
  • Вспомогательный материалПолипропилен с пенным наполнителем
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
  • Масса нетто (кг)43.73
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код ETIMEG015220
  • Название ETIMHeat exchangers