Опубликуйте свои продукты
DucoBox Energy Sky D275
DUCO

DucoBox Energy Sky D275

All the advantages of the other DUCO MVHR systems were adopted here, including the possibility of 2-zone control via external valve, automatic calibration, copy function, head-up display, etc.

Cпецификация
  • The DucoBox Energy Sky with a ventilation flow rate of 275 m ³/h has been specially developed for mounting in compact technical rooms and cramped storage areas, such as in apartment buildings.

    This lightweight ceiling model perfectly complements our Energy Family (Mechanical Ventilation with Heat Recovery systems) and, thanks to its limited height of 30 cm, also fits seamlessly into suspended ceilings. The unit can also be wall-mounted.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаducobox-energy-sky-d275
  • Тип продукцииMechanical Ventilation
  • Группа продукцииVentilation Units
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2025-03-20
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь с порошковым покрытием
  • Вспомогательный материалПолипропилен с пенным наполнителем
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код ETIMEG015220
  • Название ETIMHeat exchangers