Опубликуйте свои продукты
DucoBox Reno
DUCO

DucoBox Reno

The DucoBox Reno is a compact, sustainable and extremely energy-efficient mechanical extraction unit, developed for application within DUCO’s Demand controlled Natural Ventilation systems and extracts humid and/or polluted air when necessary and in the required quantity. Thanks to smart calibration technology and the practical duplication function, installation time is reduced to a minimum. The simple construction and efficient DC motor guarantees a long life cycle.

Cпецификация
  • DucoBox Reno is the ventilation solution for the renewal market. With a flow rate of 325m³/h at 150 Pa and its compact dimensions (381 x 366 x 204), it can be used in almost any situation! Thanks to smart calibration technology and the practical duplication function, installation time is reduced to a minimum. Finally, the end user benefits from energy-efficient ventilation through the combination of standard humidity measurement, smart demand control with e.g. an optional CO2 Boxsensor and a maximum power consumption of 47W.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаducobox-reno
  • Тип продукцииMechanical Ventilation
  • Группа продукцииVentilation Units
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2022-06-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)366
  • Ширина (мм)318
  • Глубина (мм)203.5
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Вспомогательный материалПолипропилен
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
  • Масса нетто (кг)3.1
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код ETIMEG015260
  • Название ETIMPressure increase/decrease
  • Код Uniclass 2015En_65_40
  • Описание Uniclass 2015Ventilation entities