Опубликуйте свои продукты
DucoFlex Dakdoorvoer D160
DUCO

DucoFlex Dakdoorvoer D160

The DucoFlex Roof Transit Compact D160 can be used as a supply and an extraction point. The dark grey colour and the design of this unit make it possible to integrate it very discretely into a slate roof. The pre-mounted lead seal ensures a quick and watertight installation. Thanks to the smart design, this compact roof penetration is barely susceptible to atmospheric turbulence. The connection piece fits seamlessly into the DucoFlex ISO D160 pipes.


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаducoflex-dakdoorvoer-d160
  • Тип продукцииMechanical Ventilation
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2022-07-07
  • Номер версии1
  • Высота (мм)287
  • Ширина (мм)500
  • Глубина (мм)400
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
  • Масса нетто (кг)3.22
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код ETIMEG015560
  • Название ETIMAccessories for flue gases and air
  • Код Uniclass 2015Ac_15_15_95
  • Описание Uniclass 2015Ventilation and air conditioning systems surveying