Опубликуйте свои продукты
DucoFlex Roof feed-through plate flat roof D263
DUCO

DucoFlex Roof feed-through plate flat roof D263

The DucoFlex adhesive plate for flat roofs can be combined with the Universal Roof feed-through D180/200. The base plate has a diameter of 644 mm. It is made completely of aluminium, making it suitable for all standard finishes of roof feedthroughs on flat roofs.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаducoflex-roof-feed-through-plate-flat-roof-D263
  • Тип продукцииMechanical Ventilation
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2025-06-16
  • Номер версии1
  • Высота (мм)135
  • Ширина (мм)644
  • Глубина (мм)644
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
  • Масса нетто (кг)0.86
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код ETIMEC010389
  • Название ETIMGauge body

Доступно в регионах:

Европа
Бельгия
Великобритания
Нидерланды