Опубликуйте свои продукты
DucoFlex Silencer flexibel D200 (M/F)
DUCO

DucoFlex Silencer flexibel D200 (M/F)

The DucoFlex Silencer is a (semi-)flexible silencer composed of a flexible antibacterial inner duct (non-woven) and a polyester-laminated aluminium outer jacket. The space between the inner and outer jacket is filled with 25 mm sound absorbing material.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаducoflex-silencer-flexibel-d200-m-f
  • Тип продукцииMechanical Ventilation
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2025-06-16
  • Номер версии1
  • Высота (мм)200
  • Ширина (мм)200
  • Глубина (мм)1160
Связанные
  • Основной материалЛаминат
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
  • Масса нетто (кг)1.6
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код ETIMEC011019
  • Название ETIMSound absorber, around air duct

Доступно в регионах:

Европа