Опубликуйте свои продукты
DucoFlex Insulated circular duct D160 L1000 mm
DUCO

DucoFlex Insulated circular duct D160 L1000 mm

The DucoFlex Insulated circular duct ^160 is a smooth and insulated ventilation ducht made of EPS. The good insulating properties of this product prevent a thermal bridge and therefore condensation when polluted air is extracted or outside air is supplied. Energy losses are also avoided. In addition to the good thermal insulation value, the material used also dampens noise and is very easy to handle. A connection piece is supplied as standard that connects the various EPS components in a quick and airtight manner.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаducoflex-star-isokanaal-d160
  • Тип продукцииMechanical Ventilation
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2022-05-20
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1030
  • Ширина (мм)200
  • Глубина (мм)200
Связанные
  • Основной материалПенополистерол (EPS)
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
  • Масса нетто (кг)0.49
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код ETIMEG015550
  • Название ETIMDuct and pipe for flue gas and air