Опубликуйте свои продукты
DucoFlex Manifold box (floor and ceiling) 3x oval
DUCO

DucoFlex Manifold box (floor and ceiling) 3x oval

"The ceiling and floor manifold box can be used multifunctionally with 3 oval connexions (F) and 1 oval connection (M). This offers the possibility to connect it to the ceiling and floor manifold box 4x oval (F) and so expand to 6x oval connections (F)."
Cпецификация
  • Compatible with DucoFlex D63 round and DucoFlex B163 x H68 oval air ducting

    • “Click & Go” system ensures quick and airtight coupling

    • Connections:

    - 4 x oval

    - 12x DucoFlex D63 round

    - 2x DucoFlex B163 x H68oval

    - 1 x DIN180 (Female)

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаducoflex-vloer-en-plafondplenium-3x-oval
  • Тип продукцииMechanical Ventilation
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2022-05-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)68
  • Ширина (мм)225
  • Глубина (мм)225
Связанные
  • Основной материалАБС-пластик
  • Вспомогательный материалАБС-пластик
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
  • Масса нетто (кг)0.39
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Код ETIMEG015560
  • Название ETIMAccessories for flue gases and air