Опубликуйте свои продукты
DucoFlex Manifold box (floor) 12x63 D180
DUCO

DucoFlex Manifold box (floor) 12x63 D180

"The D180 floor manifold box is the adapter between a maximum of 12 DucoFlex D63 ducts and a direct connection to a D180 riser duct. The smart “Click & Go” system provides a quick and perfectly airtight joint between DucoFlex ducts."

Cпецификация
  • Compatible with DucoFlex D63 round and DucoFlex B163 x H68 oval air ducting

    • “Click & Go” system ensures quick and airtight joints

    • Connections:

    - 12x DucoFlex D63 round

    - 2x DucoFlex B163 x H68 oval

    - 1x DN180 (Female)

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаducoflex-vloerplenum-12x63-d180
  • Тип продукцииMechanical Ventilation
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2022-05-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)133
  • Ширина (мм)560
  • Глубина (мм)530
Связанные
  • Основной материалАБС-пластик
  • Вспомогательный материалАБС-пластик
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
  • Масса нетто (кг)3.25
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код ETIMEG015560
  • Название ETIMAccessories for flue gases and air