Опубликуйте свои продукты
DucoScreen Front 150
DUCO

DucoScreen Front 150

This motorized outdoor shading system is a perfect aesthetic solution to overheating. The DucoScreen Front 150 can be placed discreetly on the frame or invisibly in the cavity. Assembly and maintenance are done completely from the outside. Various cable outlets for power supply and automatic fabric adjustment with fabric stretch compensation ensure easy electrical installation

Cпецификация
  • The DucoScreen Front 150 is available in widths and heights of up to six meters in FIX version. Thanks to a carbon shaft, screens with a length of up to six meters can be used with the same box dimensions.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаducoscreen-front-150
  • Тип продукцииTextile Sun Control
  • Группа продукцииScreens Without Ventilation
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2022-03-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)150
  • Ширина (мм)6000
  • Глубина (мм)110
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалТкань
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Жалюзи
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код ETIMEG020100
  • Название ETIMBuilding - Finishing materials
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_07_72
  • Описание Uniclass 2015Roller blinds