Опубликуйте свои продукты
DucoScreen Front 150 CW
DUCO

DucoScreen Front 150 CW

To meet the desire to also provide curtain walling facades, without compromising on the style facade, DUCO developed the DucoScreen Front 150 CW

Cпецификация
  • This version of the DucoScreen Front 150 is especially designed for curtain walls. For large glass panes, it is important that interior comfort is not overlooked. interior comfort is not overlooked. Sufficient daylight inside is a welcome bonus, but external blinds also

    also ensures that the indoor temperature remains under control. control. The screens are mounted with torque side guides on the curtain wall frame.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаducoscreen-front-150-cw
  • Тип продукцииTextile Sun Control
  • Группа продукцииScreens Without Ventilation
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2022-11-08
  • Номер версии1
  • Высота (мм)6000
  • Ширина (мм)3200
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалТкань
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Жалюзи
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код ETIMEG020100
  • Название ETIMBuilding - Finishing materials
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_07_72
  • Описание Uniclass 2015Roller blinds
  • Номер OmniClass23-17 21 13 11
  • Наименование OmniClassWindow Blinds

Доступно в регионах:

Европа
Бельгия
Нидерланды

Похожие продукты