Опубликуйте свои продукты
FireMax EI 30 ZR
DUCO

FireMax EI 30 ZR

Within the range of fire-resistant ventilation applications, the FireMax 'ZR' was further developed for specific installation with aluminium profiles (Reynaers MasterLine) with Contraflam 30 IGU (e.g. types Climalit or Climaplus) fire-resistant glass. Additional fire-retardant interventions with cooling blocks and swell band ensure that this grating falls within the EI requirement without any problem.

Cпецификация
    • Fire-resistant both sides
    • Aesthetic inner window vent with minimal glass reduction
    • Suited to high-rise applications (up to 40 m height)
    • Class E30* (fire resistance) and EW30* (thermal radiation) and EI30* (insulation)
    • For aluminium windows (fitting over glass)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfiremax-ei-30-zr
  • Тип продукцииWindow Ventilation
  • Группа продукцииFire-Resistant Air Vents
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2024-10-29
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Natural Ventilation
  • Классификация IFCСтроительный элемент

Доступно в регионах:

Европа
Бельгия
Великобритания
Нидерланды