Опубликуйте свои продукты
Insulated connection piece with joint D160/D160 (M/M)
DUCO

Insulated connection piece with joint D160/D160 (M/M)

The connection pieces with joint are used to make a quick and good connection between ducts (extraction and/or supply) or between a duct and a DucoBox. Thanks to the pre-fitted rubber seal, an airtightness class of up to D can be guaranteed at the connection!

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаinsulated-connection-piece-with-joint-d160-d160-m-m
  • Тип продукцииMechanical Ventilation
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2026-10-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)120
  • Ширина (мм)175
  • Глубина (мм)175
Связанные
  • Основной материалПолиэтилен/полипропилен
  • Вспомогательный материалElastomer
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
  • Масса нетто (кг)0.2
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Код ETIMEC011220
  • Название ETIMConnecting piece, round air duct

Доступно в регионах:

Европа
Бельгия
Великобритания
Нидерланды