Опубликуйте свои продукты
User controller RF/Wired (White&Black)
DUCO

User controller RF/Wired (White&Black)

Optional component within DUCO's demand-controlled ventilation systems. The ventilation system can be controlled as required via the push buttons on the control switch. The control switch is available in 2 versions: either battery-powered, exclusively wireless via RF; or 230VAC/24VDC, wireless via RF or Wired.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаuser-controller-rf-wired-white-and-black
  • Тип продукцииMechanical Ventilation
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2025-10-21
  • Номер версии1
  • Высота (мм)69
  • Ширина (мм)69
  • Глубина (мм)17
Связанные
  • Основной материалПоликарбонат/АБС-пластик
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
  • Масса нетто (кг)0.18
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Код ETIMEC001358
  • Название ETIMRadio transmitter