Опубликуйте свои продукты
ME by Starck Toilet floorstanding for shower toilet seat White High Gloss 373x600x400 mm - 216959
ME by Starck Toilet floorstanding for shower toilet seat White High Gloss 373x600x400 mm - 216959
ME by Starck Toilet floorstanding for shower toilet seat White High Gloss 373x600x400 mm - 216959
ME by Starck Toilet floorstanding for shower toilet seat White High Gloss 373x600x400 mm - 216959
ME by Starck Toilet floorstanding for shower toilet seat White High Gloss 373x600x400 mm - 216959
ME by Starck Toilet floorstanding for shower toilet seat White High Gloss 373x600x400 mm - 216959
    DURAVIT AG

    ME by Starck Toilet floorstanding for shower toilet seat White High Gloss 373x600x400 mm - 216959

    4.6 из 5 звезд4.6(9 отзывы)
    • Floorstanding installation
    • Large flush water volume: 4.5 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 1
    • Semi-open flushing rim: completely glazed for additional hygiene
    • Washdown model: for minimal odours
    Cпецификация
      • Duravit ME by Starck Toilet floorstanding for shower toilet seat White High Gloss 373x600x400 mm - 2169590000
      • Duravit ME by Starck Toilet floorstanding for shower toilet seat White High Gloss 370x600x400 mm - 21695900001
      • Duravit ME by Starck Toilet floorstanding for shower toilet seat White High Gloss 370x600x400 mm - 2169592000
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаme-by-starck-toilet-floor-standing-216959
    • Тип продукцииToilet
    • Группа продукцииToilet floorstanding for shower toilet seat
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-07-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)400
    • Ширина (мм)373
    • Глубина (мм)600
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вГермания
    • Масса нетто (кг)29
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011289
    • Название ETIMToilet closet
    • Название по ССКПУ ООНToilets
    • Код ССКПУ ООН30181505
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Описание Uniclass 2015WC suites
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures