Опубликуйте свои продукты
Hand shower 205x105x51 mm - UV0650010
Hand shower 205x105x51 mm - UV0650010
Hand shower 205x105x51 mm - UV0650010
Hand shower 205x105x51 mm - UV0650010
    DURAVIT AG

    Hand shower 205x105x51 mm - UV0650010

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Easy-clean thanks to silicone bumps: remove limescale deposits by gently wiping with your hand
    • Well-formed and pleasantly soft water jet thanks to the addition of air (air function)
    Cпецификация
      • Duravit Hand shower, Chrome High Gloss, Ø 105 mm, 1 Jet, Dimensions of water supply connection: 1/2", Flow rate (3 bar): 24 l/min, Silicone nubs - UV0650010000
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаHand-shower-205x105x51-mm-UV0650010000
    • Тип продукцииHand shower set
    • Группа продукцииHand shower
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-07-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)51
    • Ширина (мм)205
    • Глубина (мм)105
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вГермания
    • Масса нетто (кг)0.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010161
    • Название ETIMHand shower
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads