Опубликуйте свои продукты
Shower rail 100x70x900 mm - UV0600004
Shower rail 100x70x900 mm - UV0600004
Shower rail 100x70x900 mm - UV0600004
Shower rail 100x70x900 mm - UV0600004
Shower rail 100x70x900 mm - UV0600004
    DURAVIT AG

    Shower rail 100x70x900 mm - UV0600004

    • Concealed mounting set: harmonious look, design is not disturbed by anything
    • Height-adjustable hand shower holder
    • Wall installation
    Cпецификация
      • Duravit Shower rail, 900 mm, Chrome High Gloss - UV0600004010
      • Duravit Shower rail, 900 mm, Black Matt - UV0600004046
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаShower-rail-100x70x900-mm-UV0600004
    • Тип продукцииHand shower set
    • Группа продукцииShower rail
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-08-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)70
    • Ширина (мм)900
    • Глубина (мм)100
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вГермания
    • Масса нетто (кг)0.39
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCПерила
    • Код ETIMEC010140
    • Название ETIMSliding rod
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories