Опубликуйте свои продукты
Starck T Brush set 80x118x435 mm - 009946
Starck T Brush set 80x118x435 mm - 009946
Starck T Brush set 80x118x435 mm - 009946
Starck T Brush set 80x118x435 mm - 009946
    DURAVIT AG

    Starck T Brush set 80x118x435 mm - 009946

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Wall-mounted installation
    Cпецификация
      • Duravit Starck T Brush set, Chrome, Wall-mounted, 80x118x435 mm - 0099461000
      • Duravit Starck T Brush set Black Matt 80x118x435 mm - 0099464600
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаStarck-T-Brush-set-80x118x435-mm-009946
    • Тип продукцииToilet accessories
    • Группа продукцииBrush set
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-03-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)435
    • Ширина (мм)80
    • Глубина (мм)118
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)1.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010555
    • Название ETIMLavatory brush set
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Наименование OmniClassSanitary Room Units
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures