Опубликуйте свои продукты
Starck T Toilet paper holder 255x76x50 mm - 009938
Starck T Toilet paper holder 255x76x50 mm - 009938
Starck T Toilet paper holder 255x76x50 mm - 009938
Starck T Toilet paper holder 255x76x50 mm - 009938
Starck T Toilet paper holder 255x76x50 mm - 009938
    DURAVIT AG

    Starck T Toilet paper holder 255x76x50 mm - 009938

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Offers enough space for two rolls of toilet paper
    • Wall-mounted installation
    Cпецификация
      • Duravit Starck T Toilet paper holder, Chrome, 255x76x50 mm - 0099381000
      • Duravit Starck T Toilet paper holder Black Matt 255x76x50 mm - 0099384600
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаStarck-T-Toilet-paper-holder-255x76x50-mm-009938
    • Тип продукцииToilet accessories
    • Группа продукцииToilet paper holder
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-08-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)50
    • Ширина (мм)255
    • Глубина (мм)76
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)0.24
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010553
    • Название ETIMToilet roll holder
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Описание Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IID2030
    • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste