Опубликуйте свои продукты
Architec alcove tub white - 700441
Architec alcove tub white - 700441
Architec alcove tub white - 700441
Architec alcove tub white - 700441
Architec alcove tub white - 700441
Architec alcove tub white - 700441
    DURAVIT AG

    Architec alcove tub white - 700441

    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • Seamless acrylic panel, as if from a single cast
    Cпецификация
    • Duravit Architec Alcove Bathtub, Rectangular, Installation Type: Alcove, Seamless acrylic panel, White, Material: Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Right, Includes support frame, Overflow: Yes, Overflow position: Foot end, Capacity gal: 29 gal, Internal Depth: 15 3/8 ", Height with Panel: 18 ", Packaging type: Single-packed - 700441000000090

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаarchitec-alcove-tub-white-700441
    • Тип продукцииArchitec
    • Группа продукцииBathtub
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-11-19
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)18
    • Ширина (дюймы)60
    • Глубина (дюймы)30
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)99.21
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж