Опубликуйте свои продукты
Architec Bathtub White 1525x813 mm - 700438
Architec Bathtub White 1525x813 mm - 700438
Architec Bathtub White 1525x813 mm - 700438
Architec Bathtub White 1525x813 mm - 700438
    DURAVIT AG

    Architec Bathtub White 1525x813 mm - 700438

    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • Seamless acrylic panel, as if from a single cast
    • with overflow
    Cпецификация
    • Duravit Architec Bathtub, Rectangular, Type of installation: Niche, Seamless acrylic panel, White, Material: Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Left, Incl. support frame, Overflow: Yes, Waste outlet position: Above the ground, Right, Overflow position: Foot end, Capacity: 130 l, Internal depth: 480 mm, Height with panel: 545 mm - 700438000000090
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаarchitec-bathtub-white-1525x813-mm-700438
    • Тип продукцииTubs + spa
    • Группа продукцииBathtubs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)470
    • Ширина (мм)1525
    • Глубина (мм)813
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Масса нетто (кг)50
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011609
    • Название ETIMBath