Опубликуйте свои продукты
Architec Bidet wall mounted - 253115
Architec Bidet wall mounted - 253115
Architec Bidet wall mounted - 253115
Architec Bidet wall mounted - 253115
    DURAVIT AG

    Architec Bidet wall mounted - 253115

    4.5 из 5 звезд4.5(10 отзывы)
    • 1 washing area
    • Concealed mounting set: harmonious look, design is not disturbed by anything
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Patented Durafix mounting system: concealed mounting set made of metal, particularly quick and easy to install - and completely invisible
    • Wall-mounted installation
    • With faucet deck
    • with overflow
    Cпецификация
      • Duravit Architec Wall-mounted bidet, 580 mm, White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, Incl. invisible fixation - 2531150000
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаarchitec-bidet-wall-mounted-253115
    • Тип продукцииBidets
    • Группа продукцииWall-mounted bidet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-01-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)290
    • Ширина (мм)365
    • Глубина (мм)580
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вГермания
    • Масса нетто (кг)20.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Биде
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010126
    • Название ETIMBidet
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Описание Uniclass 2015Bidets
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Номер OmniClass23-31 23 00
    • Наименование OmniClassBidets
    • Код CSI UniFormat IID2030
    • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste