Опубликуйте свои продукты
B.2 Single lever washbasin mixer B2101002
B.2 Single lever washbasin mixer B2101002
    DURAVIT AG

    B.2 Single lever washbasin mixer B2101002

    B.2 Single lever basin mixer S Chrome High Gloss - B21010002

    Cпецификация
    • Duravit B.2 Single lever basin mixer S, Chrome, Ceramic cartridge, Height: 152 mm, Spout reach: 101 mm, Connection type for water supply connection: Flexible connecting hoses, Dimension of connection hose: 3/8", Spray mode: Normal spray, Aerator adjustable, Temperature limit adjustable, Flow rate (3 bar): 5,5 l/min, recommended operating pressure: 1 - 5 bar, Noise class: I, Handle version: lever handle - B21010002010

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаb2-single-lever-washbasin-mixer-b21010002
    • Тип продукцииB.2
    • Группа продукцииSink fittings
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)152
    • Ширина (мм)137
    • Глубина (мм)42
    Ссылки
    Связанные
    • Масса нетто (кг)1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures