Опубликуйте свои продукты
Built-in basin Santosa White High Gloss 510 mm - 046651
Built-in basin Santosa White High Gloss 510 mm - 046651
Built-in basin Santosa White High Gloss 510 mm - 046651
    DURAVIT AG

    Built-in basin Santosa White High Gloss 510 mm - 046651

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • with overflow
    Cпецификация
    • Duravit Built-in basin, Washbasin version: Installation, 510x375 mm, White High Gloss, Tap hole platform: No, Overflow: Yes, Type of mounting: undercounter, Incl. fixings for installation in wooden consoles - 0466510000
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbuilt-in-basin-santosa-white-high-gloss-510-mm-046651
    • Тип продукцииBathroom ceramics
    • Группа продукцииWashbasins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)200
    • Ширина (мм)510
    • Глубина (мм)375
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Страна-производительИндия
    • Масса нетто (кг)8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011550
    • Название ETIMWashbasin