Опубликуйте свои продукты
C.1 3 Hole basin mixers Chrome High Gloss 550x140x158 mm - C11060
C.1 3 Hole basin mixers Chrome High Gloss 550x140x158 mm - C11060
C.1 3 Hole basin mixers Chrome High Gloss 550x140x158 mm - C11060
C.1 3 Hole basin mixers Chrome High Gloss 550x140x158 mm - C11060
C.1 3 Hole basin mixers Chrome High Gloss 550x140x158 mm - C11060
    DURAVIT AG

    C.1 3 Hole basin mixers Chrome High Gloss 550x140x158 mm - C11060

    5.0 из 5 звезд5.0(5 отзывы)
    • 2 handles
    • Connection size of water supply: DN15
    • Easy-care and durable chrome surface
    • Flexible connecting hoses
    • Flexible: the aerator with its +/- 10° adjustable jet prevents spraying (adjustable aerator)
    • Floor installation
    • Ideal for triple bore faucets
    • Minimal noise: no disruptive noises from the fitting in adjacent rooms (noise class I, max. 20 dB)
    • Outlet drain with pull rod to easily open and close basin
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 1
    • Pleasantly soft and full jet: air-enriched water prevents uncontrolled spraying
    • Suitable for operation with a continuous-flow heater
    • Sustainable and hygienic: smooth and durable ceramic cartridge
    • Water-saving: flow rate of max. 5 litres per minute (at 3 bar)
    Cпецификация
      • Duravit C.1 3 Hole basin mixer, Waste set, Projection: 140 mm, Chrome, 550x158x140 mm, Dimension of connection hose: 3/8", Aerator adjustable - C11060005010
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаC1-3-Hole-basin-mixers-550x140x158-mm-C11060
    • Тип продукцииWashbasin fittings
    • Группа продукции3 Hole basin mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-04-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)158
    • Ширина (мм)550
    • Глубина (мм)140
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вГермания
    • Масса нетто (кг)3.22
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEG017610
    • Название ETIMSanitary taps
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Описание Uniclass 2015Washbasin taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures