Опубликуйте свои продукты
DuraStyle wall-mounted toilet 257109
DuraStyle wall-mounted toilet 257109
DuraStyle wall-mounted toilet 257109
DuraStyle wall-mounted toilet 257109
DuraStyle wall-mounted toilet 257109
DuraStyle wall-mounted toilet 257109
DuraStyle wall-mounted toilet 257109
DuraStyle wall-mounted toilet 257109
    DURAVIT AG

    DuraStyle wall-mounted toilet 257109

    4.0 из 5 звезд4.0(40 отзывы)
    • Compact version: shortened projection as an ideal solution for confined spaces
    • Duravit Rimless® open flushing rim with dynamic water flow: perfectly hygienic flush results, even with small amounts of water
    • Fully-glazed, super smooth ceramic prevents germ formation and deposits
    • Hygienic washout flush without excessive spraying
    • Large flush water volume: 4.5 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 1
    • Wall-mounted installation
    • Washdown model: for minimal odours
    Cпецификация
      • Duravit DuraStyle Wall-mounted toilet, 480 mm, White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Outlet drain horizontal - 2571090000
      • Duravit DuraStyle Wall-mounted toilet, 480 mm, White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Outlet drain horizontal, WonderGliss - 25710900001
      • Duravit DuraStyle Wall-mounted toilet, 480 mm, White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Outlet drain horizontal, HygieneGlaze - 2571092000
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdurastyle-wall-mounted-toilet-257109
    • Тип продукцииToilets
    • Группа продукцииWall-mounted toilet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-05-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)355
    • Ширина (мм)370
    • Глубина (мм)480
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вГермания
    • Масса нетто (кг)23.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011289
    • Название ETIMToilet closet
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Описание Uniclass 2015WC suites
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IID2030
    • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste