Опубликуйте свои продукты
Cape Cod Bathtub White Matt 1855x885 mm - 700330
Cape Cod Bathtub White Matt 1855x885 mm - 700330
Cape Cod Bathtub White Matt 1855x885 mm - 700330
Cape Cod Bathtub White Matt 1855x885 mm - 700330
Cape Cod Bathtub White Matt 1855x885 mm - 700330
    DURAVIT AG

    Cape Cod Bathtub White Matt 1855x885 mm - 700330

    4.8 из 5 звезд4.8(14 отзывы)
    • 2 backrest slopes offer a comfortable sitting area for two
    • Freestanding
    • Includes dirt eraser for easy cleaning of light smudges
    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Molded headrest offers perfect support for your head, with comfortable reclined position
    • Non-slip surface for firm footing when showering (slip-resistance class B)
    • Offers enough space for two people
    • Push-button drain assembly can be closed and opened with a simple push of a finger, making it easy for the water to be dammed or drained
    • Seamless panel, as if from a single cast
    • Various backrests allow you to change your position when lying down for increased comfort
    • with overflow
    Cпецификация
      • Duravit Cape Cod Bathtub, 1855x885 mm White Matt, Freestanding, Seamless panel, Polymer cast - DuraSolid A, Oval, Number of backrests: 2, Overflow, Incl. cable-driven waste and overflow, Special waste and overflow - 700330000000000
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCape-Cod-Bathtub-1855x885-mm-700330
    • Тип продукцииBathtubs
    • Группа продукцииBathtub
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-03-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)507
    • Ширина (мм)1855
    • Глубина (мм)885
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Вспомогательный материалPolymer
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)118
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011609
    • Название ETIMBath
    • Название по ССКПУ ООНBathtubs
    • Код ССКПУ ООН30181501
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures