Опубликуйте свои продукты
D-Code rectangular bathtub 700102
D-Code rectangular bathtub 700102
D-Code rectangular bathtub 700102
D-Code rectangular bathtub 700102
    DURAVIT AG

    D-Code rectangular bathtub 700102

    4.1 из 5 звезд4.1(7 отзывы)

    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • with overflow

    Cпецификация
      • Duravit D-Code Bathtub, Rectangular, 1500x750 mm, Height with panel: 550 mm, built-in, Interior colour White, Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Variable, Incl. support frame, Waste outlet position: Foot end, Overflow position: Foot end, 95 l - 700102000000000
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаd-code-rectangular-bathtub-700102
    • Тип продукцииBathtubs & Wellbeing
    • Группа продукцииbathtubs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)420
    • Ширина (мм)1500
    • Глубина (мм)750
    Связанные
    • Масса нетто (кг)19.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНBathtubs
    • Код ССКПУ ООН30181501
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures