Опубликуйте свои продукты
Circle 3 Hole bath mixer Chrome High Gloss - CE5260000
Circle 3 Hole bath mixer Chrome High Gloss - CE5260000
Circle 3 Hole bath mixer Chrome High Gloss - CE5260000
    DURAVIT AG

    Circle 3 Hole bath mixer Chrome High Gloss - CE5260000

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Simple installation: faucet is connected to the angle valves via flexible connection hoses
    • Smooth and durable ceramic cartridge
    • Suitable for operation with a continuous-flow heater
    Cпецификация
    • Duravit Circle 3 Hole bath mixer Chrome Water connection: Flexible connecting hoses 1/2" Ceramic cartridge recommended operating pressure: 1 - 5 bar Diverter valve Flow rate (3 bar): 25 l/min - CE5260000010
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcircle-3-hole-bath-mixer-ce5260000
    • Тип продукцииFaucets & Showers
    • Группа продукции3 Hole bath mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-04-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)239
    • Ширина (мм)240
    • Глубина (мм)256
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)3.35
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets