Опубликуйте свои продукты
D-Code Shower tray White 1400x700 mm - 720095
D-Code Shower tray White 1400x700 mm - 720095
D-Code Shower tray White 1400x700 mm - 720095
D-Code Shower tray White 1400x700 mm - 720095
D-Code Shower tray White 1400x700 mm - 720095
    DURAVIT AG

    D-Code Shower tray White 1400x700 mm - 720095

    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    Cпецификация
    • Duravit D-Code Shower tray, Rectangular, White, Material: Sanitary acrylic, Waste outlet position: Corner, Height: 85 mm - 
      720095000000000

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаd-code-shower-tray-1400x700-mm-720095
    • Тип продукцииTubs + spa
    • Группа продукцииShower trays
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-09-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)85
    • Ширина (мм)1400
    • Глубина (мм)700
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Страна-производительЕгипет
    • Масса нетто (кг)20.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011443
    • Название ETIMShower tray
    • Код Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Описание Uniclass 2015Showers
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers