Опубликуйте свои продукты
D-Code Cistern White - 094010
D-Code Cistern White - 094010
D-Code Cistern White - 094010
D-Code Cistern White - 094010
D-Code Cistern White - 094010
D-Code Cistern White - 094010
    DURAVIT AG

    D-Code Cistern White - 094010

    • Large flush water volume: 6 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Minimum flush water required: just 3 litres
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 2
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Cпецификация
      • Duravit D-Code Cistern, White, Incl. mechanism, 3-6 l, Dual Flush, Water connection position: Bottom left, 3/8" - 0940100004
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаd-code-tank-094010
    • Тип продукцииToilets
    • Группа продукцииCistern
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)375
    • Ширина (мм)390
    • Глубина (мм)175
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Страна-производительЕгипет
    • Масса нетто (кг)13.35
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Баки для унитазов
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010204
    • Название ETIMAccessories, shower/WC
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Описание Uniclass 2015WC cisterns
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Номер OmniClass23-31 19 19 19
    • Наименование OmniClassWater Closet Tanks
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures