Опубликуйте свои продукты
D-Code Toilet seat White 360x438x48 mm - 006791
D-Code Toilet seat White 360x438x48 mm - 006791
D-Code Toilet seat White 360x438x48 mm - 006791
D-Code Toilet seat White 360x438x48 mm - 006791
D-Code Toilet seat White 360x438x48 mm - 006791
D-Code Toilet seat White 360x438x48 mm - 006791
    DURAVIT AG

    D-Code Toilet seat White 360x438x48 mm - 006791

    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • Toilet seat and lid can only be removed with a tool
    • Undermount installation
    Cпецификация
    • Duravit D-Code Toilet seat, White High Gloss, 360x438x48 mm - 0067910000
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаD-Code-Toilet-seat-360x438x48-mm-006791
    • Тип продукцииToilets
    • Группа продукцииToilet seat
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-07-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)48
    • Ширина (мм)360
    • Глубина (мм)438
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалDuroplast
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительЕгипет
    • Масса нетто (кг)2.32
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сиденья для унитазов
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC011196
    • Название ETIMToilet seat
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Описание Uniclass 2015WC seats and covers
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 19 17
    • Наименование OmniClassWater Closet Seats
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings