Опубликуйте свои продукты
D-Code Towel rail 009924
D-Code Towel rail 009924
D-Code Towel rail 009924
    DURAVIT AG

    D-Code Towel rail 009924

    • Easy-care and durable chrome surface
    • One arm
    • Wall-mounted installation

    Cпецификация
      • Duravit D-Code Towel rail, Chrome, 648x80x48 mm, Number of arms: 1 - 0099241000
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаd-code-towel-rail-009924
    • Тип продукцииBathtubs & Wellbeing
    • Группа продукцииwash area accessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-05-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)48
    • Ширина (мм)648
    • Глубина (мм)80
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Масса нетто (кг)0.69
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Описание Uniclass 2015Towel rails
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 25
    • Наименование OmniClassTowel Bars
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings