Опубликуйте свои продукты
D-Code Washbasin White High Gloss 600 mm - 231360
D-Code Washbasin White High Gloss 600 mm - 231360
D-Code Washbasin White High Gloss 600 mm - 231360
D-Code Washbasin White High Gloss 600 mm - 231360
    DURAVIT AG

    D-Code Washbasin White High Gloss 600 mm - 231360

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for barrier-free applications
    • Underside fully glazed for better hygiene and is therefore also perfectly suitable as a wall-mounted alone solution
    • Wall-mounted installation
    • With faucet deck
    • Without overflow
    Cпецификация
      • Duravit D-Code Washbasin 600 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1 - 2313600000
      • Duravit D-Code Washbasin 600 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1 - 23136000002
      • Duravit D-Code Washbasin 600 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 0 - 2313600070
      • Duravit D-Code Washbasin 600 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 0 - 23136000702
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаD-Code-Washbasin-600-mm-231360
    • Тип продукцииWashbasins
    • Группа продукцииWashbasin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-04-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)155
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)555
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вГермания
    • Масса нетто (кг)18.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011550
    • Название ETIMWashbasin
    • Название по ССКПУ ООНSinks
    • Код ССКПУ ООН30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures