Опубликуйте свои продукты
700486 D-Neo Bathtub
700486 D-Neo Bathtub
700486 D-Neo Bathtub
700486 D-Neo Bathtub
700486 D-Neo Bathtub
    DURAVIT AG

    700486 D-Neo Bathtub

    4.9 из 5 звезд4.9(8 отзывы)
    • 2 backrest slopes offer a comfortable sitting area for two
    • Freestanding
    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Non-slip surface for firm footing when showering (slip-resistance class B)
    • Push-button drain assembly can be closed and opened with a simple push of a finger, making it easy for the water to be dammed or drained
    • Seamless panel, as if from a single cast
    • Without overflow
    Cпецификация
      • Duravit D-Neo Bathtub, Oval, 1600x750 mm, Height with panel: 600 mm, Freestanding, Seamless panel, White Matt, Polymer cast, DuroCast Plus, Number of backrests: 2 Left, Right, Incl. support frame, Overflow: No, Waste outlet position: Middle, 295 l - 700486000000000
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаd-neo-bathtub-700486
    • Тип продукцииD-Neo
    • Группа продукцииBathtub
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)475
    • Ширина (мм)1600
    • Глубина (мм)750
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Масса нетто (кг)106
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНBathtubs
    • Код ССКПУ ООН30181501
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures