Опубликуйте свои продукты
D-Neo Cistern White  395x180x360 mm - 094415
D-Neo Cistern White  395x180x360 mm - 094415
D-Neo Cistern White  395x180x360 mm - 094415
D-Neo Cistern White  395x180x360 mm - 094415
    DURAVIT AG

    D-Neo Cistern White 395x180x360 mm - 094415

    • Attachment-mounting
    • Individually adjustable flush intensity
    • Large flush water volume: 4.5 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Cпецификация
      • Duravit D-Neo Cistern White, Incl. mechanism, 0 l / 6 l, Dual Flush, Bottom left - 0944150005
      • Duravit D-Neo Cistern White, Incl. mechanism, 0 l / 4,5 l, Dual Flush, Bottom left - 0944150085
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаD-Neo-Cistern-094415
    • Тип продукцииToilets
    • Группа продукцииCistern
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-03-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)360
    • Ширина (мм)395
    • Глубина (мм)180
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительЕгипет
    • Масса нетто (кг)12.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Баки для унитазов
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010204
    • Название ETIMAccessories, shower/WC
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Описание Uniclass 2015WC cisterns
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Номер OmniClass23-31 19 19 19
    • Наименование OmniClassWater Closet Tanks
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures