Опубликуйте свои продукты
035760 D-Neo Undermount sink
035760 D-Neo Undermount sink
035760 D-Neo Undermount sink
035760 D-Neo Undermount sink
035760 D-Neo Undermount sink
    DURAVIT AG

    035760 D-Neo Undermount sink

    4.6 из 5 звезд4.6(8 отзывы)
    • 1 washbasin
      • 1 washing area
      • Glazed rear wall: enables freestanding use, e.g. placing faucet or mirror behind basin.
      • Ideal for single bore faucets
      • Includes chrome overflow clip
      • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
      • Suitable for installing with furniture
      • With faucet deck
      • with overflow
      Cпецификация
        • Duravit D-Neo Vanity washbasin, 600 mm, White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, grounded - 0357600027
        • Duravit D-Neo Vanity washbasin, 600 mm, White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, grounded, WonderGliss - 03576000271
      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылкаd-neo-undermount-sink-035760
      • Тип продукцииD-Neo
      • Группа продукцииUndermount sink
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2021-05-14
      • Номер версии1
      • Высота (мм)170
      • Ширина (мм)600
      • Глубина (мм)440
      Ссылки
      Связанные
      • Основной материалКерамика
      • Масса нетто (кг)11.1
      Классификация
      • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
      • Классификация IFCСантехнический узел
      • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
      • Код ССКПУ ООН301815
      • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
      • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
      • Код CSI MasterFormat 201422 45 26
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
      • Номер OmniClass23-21 43 23
      • Наименование OmniClassSanitary Waste Receptacles
      • Код CSI UniFormat IIE1010
      • Заголовок CSI UniFormat IICommercial Equipment