Опубликуйте свои продукты
035860 D-Neo Undermount sink
035860 D-Neo Undermount sink
035860 D-Neo Undermount sink
035860 D-Neo Undermount sink
035860 D-Neo Undermount sink
    DURAVIT AG

    035860 D-Neo Undermount sink

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Ground, therefore suitable for installing on consoles or vanity units with consoles
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • Without overflow
    Cпецификация
      • Duravit D-Neo Vanity washbasin, 600 mm, White High Gloss, grounded - 0358600079
      • Duravit D-Neo Vanity washbasin, 600 mm, White High Gloss, grounded, WonderGliss - 03586000791
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаd-neo-undermount-sink-035860
    • Тип продукцииD-Neo
    • Группа продукцииUndermount sink
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)145
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)440
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Масса нетто (кг)9.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Код CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Номер OmniClass23-21 43 23
    • Наименование OmniClassSanitary Waste Receptacles
    • Код CSI UniFormat IIE1010
    • Заголовок CSI UniFormat IICommercial Equipment