Опубликуйте свои продукты
D-Neo Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 229515
D-Neo Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 229515
D-Neo Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 229515
D-Neo Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 229515
    DURAVIT AG

    D-Neo Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 229515

    • 1 washing area
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Wall-mounted installation
    • With faucet deck
    • with overflow
    Cпецификация
      • Duravit D-Neo Wall-mounted bidet, 540 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow - 2295150000
      • Duravit D-Neo Wall-mounted bidet, 540 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, WonderGliss - 22951500001
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаd-neo-wall-mounted-bidet-229515
    • Тип продукцииBidet
    • Группа продукцииWall-mounted bidet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)270
    • Ширина (мм)370
    • Глубина (мм)540
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вГермания
    • Масса нетто (кг)21
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Биде
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010126
    • Название ETIMBidet
    • Название по ССКПУ ООНBidets
    • Код ССКПУ ООН30181502
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Описание Uniclass 2015Bidets
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Номер OmniClass23-31 23 00
    • Наименование OmniClassBidets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures