Опубликуйте свои продукты
760479 D-Neo Whirltubs
760479 D-Neo Whirltubs
760479 D-Neo Whirltubs
760479 D-Neo Whirltubs
760479 D-Neo Whirltubs
760479 D-Neo Whirltubs
    DURAVIT AG

    760479 D-Neo Whirltubs

    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • with overflow
    Cпецификация
      • Duravit D-Neo Whirltub, Rectangular, Jet Project, 1700x750 mm, built-in, Interior colour White, Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Variable, Incl. support frame, Incl. waste and overflow, Waste outlet position: Foot end, Overflow position: Foot end, 50 Hz, 160 l - 760479000JP1000
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаd-neo-whirltubs-760479
    • Тип продукцииD-Neo
    • Группа продукцииWhirltubs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)485
    • Ширина (мм)1700
    • Глубина (мм)750
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Масса нетто (кг)38
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНBathtubs
    • Код ССКПУ ООН30181501
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_99
    • Описание Uniclass 2015Whirlpool baths
    • Код CSI MasterFormat 201413 17 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Whirlpool Tubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures