Опубликуйте свои продукты
DuraStyle One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 215701
DuraStyle One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 215701
DuraStyle One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 215701
DuraStyle One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 215701
DuraStyle One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 215701
DuraStyle One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 215701
DuraStyle One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 215701
    DURAVIT AG

    DuraStyle One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 215701

    • Closed flushing rim ensures even water distribution with no overspraying and maximum hygiene: thanks to small openings, hardly any dirt can enter.
    • Floorstanding installation
    • Large flush water volume: 5 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Cпецификация
    • Duravit DuraStyle One-piece toilet, 715 mm, Elongated, White High Gloss, Dual Flush, Flush water quantity: 5 / 3,5 l, extractor/siphon jet, Flushing rim: Closed, Outlet drain: vertical, Flush operation position: Top, Distance of rear panel/outlet: 305 mm - 2157010083
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdurastyle-one-piece-toilet-white-high-gloss-715-mm-215701
    • Тип продукцииBathroom ceramics
    • Группа продукцииToilets
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)725
    • Ширина (мм)385
    • Глубина (мм)715
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)55
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011289
    • Название ETIMToilet closet