Опубликуйте свои продукты
DuraStyle tank 093500
DuraStyle tank 093500
DuraStyle tank 093500
DuraStyle tank 093500
DuraStyle tank 093500
DuraStyle tank 093500
    DURAVIT AG

    DuraStyle tank 093500

    • Large flush water volume: 6 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Minimum flush water required: just 3 litres
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 2
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Cпецификация
      • Duravit DuraStyle Cistern, White, Flush water quantity: 6/3 l, Incl. mechanism, Dual Flush, Water connection position: Right, Left, 3/8", UWL-class: 2, Surface of push button: Chrome - 0935000005
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdurastyle-tank-093500
    • Тип продукцииDuraStyle
    • Группа продукцииtoilet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)370
    • Ширина (мм)390
    • Глубина (мм)170
    Ссылки
    Связанные
    • Масса нетто (кг)13.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Баки для унитазов
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНToilet tanks
    • Код ССКПУ ООН30181515
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Описание Uniclass 2015WC cisterns
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures