Опубликуйте свои продукты
DuraStyle Toilet seat ring White 378x505x45 mm - 006251
DURAVIT AG

DuraStyle Toilet seat ring White 378x505x45 mm - 006251

  • Drop-in installation
  • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
  • Toilet seat and lid can only be removed with a tool
  • With a continuous hinge rod, ensuring sturdiness and stability
Cпецификация
  • Duravit DuraStyle Toilet seat ring, Farbe Sitzring: White, Seat gloss level: Glossy, 378x505x45 mm - 0062510000
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаDuraStyle-Toilet-seat-ring-378x505x45-mm-006251
  • Тип продукцииToilets
  • Группа продукцииToilet seat
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-03-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)45
  • Ширина (мм)378
  • Глубина (мм)505
Ссылки
Связанные
  • Основной материалDuroplast
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительБолгария
  • Масса нетто (кг)1.65
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сиденья для унитазов
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код ETIMEC011196
  • Название ETIMToilet seat
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
  • Описание Uniclass 2015WC seats and covers
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Номер OmniClass23-31 19 19 17
  • Наименование OmniClassWater Closet Seats
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings