Опубликуйте свои продукты
DuraStyle Vanity basin 037462
DuraStyle Vanity basin 037462
DuraStyle Vanity basin 037462
    DURAVIT AG

    DuraStyle Vanity basin 037462

    4.5 из 5 звезд4.5(14 отзывы)

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • With faucet deck
    • with overflow

    Cпецификация
      • Duravit DuraStyle Vanity washbasin, counter top, 615 mm, White High Gloss, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1, Basin width: 540 mm, Overflow: Yes - 0374620000
      • Duravit DuraStyle Vanity washbasin, counter top, 615 mm, White High Gloss, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1, Basin width: 540 mm, Overflow: Yes, WonderGliss - 03746200001
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdurastyle-vanity-basin-037462
    • Тип продукцииDuraStyle
    • Группа продукцииVanity basin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-01-11
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)615
    • Глубина (мм)495
    Связанные
    • Масса нетто (кг)12.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_70
    • Описание Uniclass 2015Recessed wash basins
    • Код CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Наименование OmniClassSanitary Room Units
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures