Опубликуйте свои продукты
DuraSystem Mechanical flush plate for WC  217x10x147 mm - WD5001
DuraSystem Mechanical flush plate for WC  217x10x147 mm - WD5001
DuraSystem Mechanical flush plate for WC  217x10x147 mm - WD5001
DuraSystem Mechanical flush plate for WC  217x10x147 mm - WD5001
DuraSystem Mechanical flush plate for WC  217x10x147 mm - WD5001
DuraSystem Mechanical flush plate for WC  217x10x147 mm - WD5001
DuraSystem Mechanical flush plate for WC  217x10x147 mm - WD5001
DuraSystem Mechanical flush plate for WC  217x10x147 mm - WD5001
    DURAVIT AG

    DuraSystem Mechanical flush plate for WC 217x10x147 mm - WD5001

    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Cпецификация
      • Duravit DuraSystem Mechanical flush plate for WC A1, Plastic, White - WD5001011000
      • Duravit DuraSystem Mechanical flush plate for WC A1, Plastic, Chrome High Gloss - WD5001021000
      • Duravit DuraSystem Mechanical flush plate for WC A1, Plastic, Black Matt - WD5001031000
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDuraSystem-Mechanical-flush-plate-for-WC--217x10x147-mm-WD5001
    • Тип продукцииActuator plates
    • Группа продукцииMechanical flush plate for WC
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-03-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)147
    • Ширина (мм)217
    • Глубина (мм)10
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)0.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПривод
    • Код ETIMEC012353
    • Название ETIMAccessories bathroom accessories
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Наименование OmniClassSanitary Room Units
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures