Опубликуйте свои продукты
Duravit No.1 One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 219501
Duravit No.1 One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 219501
Duravit No.1 One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 219501
Duravit No.1 One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 219501
Duravit No.1 One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 219501
Duravit No.1 One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 219501
Duravit No.1 One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 219501
Duravit No.1 One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 219501
    DURAVIT AG

    Duravit No.1 One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 219501

    • Duravit Rimless® open flushing rim with dynamic water flow: perfectly hygienic flush results, even with small amounts of water
    • Floorstanding installation
    • Fully-glazed, super smooth ceramic prevents germ formation and deposits
    • Hygienic washout flush without excessive spraying
    • Large flush water volume: 4.8 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Single flush
    • Suitable for barrier-free applications
    Cпецификация
    • Duravit Duravit No.1 One-piece toilet, 715 mm, Elongated, White High Gloss, Single Flush, Flush water quantity: 4,8 l, extractor/siphon jet, Flushing rim: Rimless, Outlet drain: vertical, Flush operation position: Left, Distance of rear panel/outlet: 305 mm - 2195010002
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаduravit-no-1-one-piece-toilet-white-high-gloss-715-mm-219501
    • Тип продукцииBathroom ceramics
    • Группа продукцииToilets
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)740
    • Ширина (мм)365
    • Глубина (мм)715
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)41.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011289
    • Название ETIMToilet closet