Опубликуйте свои продукты
Duravit No.1 Semi-recessed washbasin White High Gloss 550 mm - 037655
Duravit No.1 Semi-recessed washbasin White High Gloss 550 mm - 037655
Duravit No.1 Semi-recessed washbasin White High Gloss 550 mm - 037655
    DURAVIT AG

    Duravit No.1 Semi-recessed washbasin White High Gloss 550 mm - 037655

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • Underside fully glazed for better hygiene and is therefore also perfectly suitable as a wall-mounted alone solution
    • With faucet deck
    • with overflow
    Cпецификация
    • Duravit Duravit No.1 Semi-recessed washbasin, Washbasin version: Installation, 550x460 mm, White High Gloss, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow: Yes, Type of mounting: counter top, Incl. fixings for installation in wooden consoles, Underside glazed - 03765500002
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаduravit-no-1-semi-recessed-washbasin-white-high-gloss-550-mm-037655
    • Тип продукцииBathroom ceramics
    • Группа продукцииWashbasins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)170
    • Ширина (мм)550
    • Глубина (мм)460
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Страна-производительЕгипет
    • Масса нетто (кг)14.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011550
    • Название ETIMWashbasin