Опубликуйте свои продукты
Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006459
Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006459
Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006459
Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006459
Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006459
Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006459
Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006459
Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006459
Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006459
Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006459
    DURAVIT AG

    Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006459

    • Drop-in installation
    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • The toilet seat and lid can be easily removed with just one movement, without the use of tools or push buttons - for quick and easy cleaning of the ceramic and seat
    • With slow close for gentle, silent closure of seat and lid
    Cпецификация
      • Duravit Happy D.2 Toilet seat, White High Gloss, Automatic close, Removable Seat, 359x430x43 mm, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel, Wrap over - 0064590000
      • Duravit Happy D.2 Toilet seat, Anthracite Matt, Automatic close, Removable Seat, 359x430x43 mm, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Anthracite, Wrap over - 0064591300
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаHappy-D2-Toilet-seat-359x430x43-mm-006459
    • Тип продукцииToilets
    • Группа продукцииToilet seat
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-03-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)43
    • Ширина (мм)359
    • Глубина (мм)430
    Связанные
    • Основной материалDuroplast
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительБолгария
    • Масса нетто (кг)2.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сиденья для унитазов
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC011196
    • Название ETIMToilet seat
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Описание Uniclass 2015WC seats and covers
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 19 17
    • Наименование OmniClassWater Closet Seats
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings