Опубликуйте свои продукты
WD1031 Installation element dry installation for WC
WD1031 Installation element dry installation for WC
WD1031 Installation element dry installation for WC
WD1031 Installation element dry installation for WC
    DURAVIT AG

    WD1031 Installation element dry installation for WC

    • For dry installation
    • Individually adjustable flush intensity
    • Large flush water volume: 6 litres
    • Minimum flush water required: just 3 litres
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Cпецификация
      • Duravit DuraSystem Installation element dry installation for WC, 6 l, Powder-coated, 500x90x1150 mm - WD1031000000
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаInstallation-element-dry-installation-for-WC-WD1031
    • Тип продукцииInstallation elements
    • Группа продукцииInstallation element dry installation for WC
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-06-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1150
    • Ширина (мм)500
    • Глубина (мм)90
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вГермания
    • Масса нетто (кг)11.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
    • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
    • Код ETIMEG017910
    • Название ETIMAccessories for sanitary devices
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_62
    • Описание Uniclass 2015Pre-plumbed installation frames
    • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets