Опубликуйте свои продукты
WD1032 Installation element wet installation for WC
WD1032 Installation element wet installation for WC
WD1032 Installation element wet installation for WC
WD1032 Installation element wet installation for WC
    DURAVIT AG

    WD1032 Installation element wet installation for WC

    • Comes partly assembled
    • For wet installation
    • Individually adjustable flush intensity
    • Large flush water volume: 6 litres
    • Minimum flush water required: just 3 litres
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Cпецификация
      • Duravit DuraSystem Installation element wet installation for WC, 790-950x82x790 mm - WD1032000000
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаInstallation-element-wet-installation-for-WC-WD1032
    • Тип продукцииInstallation elements
    • Группа продукцииInstallation element wet installation for WC
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-06-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)790
    • Ширина (мм)419
    • Глубина (мм)82
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вГермания
    • Масса нетто (кг)3.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
    • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
    • Код ETIMEG017910
    • Название ETIMAccessories for sanitary devices
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_62
    • Описание Uniclass 2015Pre-plumbed installation frames
    • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets